??
Выбор CAD модели
K0659.3312
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0659 - Crank handles
Bill of material
K0659.3312
BESTKIPP
Order No.
K0659.3312
MATERIALK
Material base
Steel
AUSF
version
Passbohrung
AUSF1
version
ohne Querbohrung
GR
size
3
A
Length
125 mm
D
width
36 mm
D2
diameter
12 H7 mm / inch
H
Length
139.5 mm
H1
Length
82.5 mm
H2
height
44.0 mm
H3
height
18.5 mm
L
Length
161 mm
L2
Length
19.5 mm
SW
Square socket
0 mm
GEW
Approx. weight
0.4255 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101191
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions